Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte positiesensor - D-MPG

Een slim handvat

  • Monteer het op jouw grippers - Compact ontwerp (3,8 mm x 2,9 mm x 25,3 mm)
  • Ontvang continu informatie - Meerdere opties voor uitvoer van gripperpositie (analoog, schakeluitgang of IO-Link)
  • Verminder jouw montagewerk - Directe en topmontage in elke gripper. Verticale of horizontale montage.

En veel meer

  • Meetbereiken: 25 mm
  • Toepasbare grippers: MHZ#2, JMHZ2, MHS#, MHK#2, MHC2, MHT2, MHY2 en MHW2
  • Analoog uitgangssignaal van 0 tot 10 V DC en 4 tot 20 mA kan worden geselecteerd
  • Signaaluitgang kan worden omgekeerd
  • Instellen is mogelijk door eenvoudig de afzonderlijke touchpad aan te raken
  • 3 opties met aansluitdraden (vrije draad, M8-4-pen en M12-4-pen).