Подходящ за разтвор на вода и етиленгликол
Ъгъл на завъртане: 90° или 180°
Компактна обща височина
Диапазон на измерване: 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 L/min
Изходното напрежение може да се превключва: 1-5 V или 0-10 V.
Електронно завъртане на екрана: 180°