Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Electric Rotary Actuator - LER, LE2R

Turns endlessly until it finds its place

  • Precise endless rotation – Positioning repeatability ± 0.03º. 360º rotation.
  • Never lose the position. Reduce machine start-up – Battery-less absolute encoder.
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Manifold controller (up to 16 axes) detects actuators automatically, 90°/180° stoppers.
  • Enhanced high-speed and acceleration – Up to 600º/s. Up to 3000º/s².

И още много

  • Body size: 10, 30 and 50 mm
  • Rotation angle: 320º (battery-less type) and 360º (standard type)
  • Step motor type
  • Encoder: incremental & battery-less absolute
  • Compatible controllers: LECP1, LECPA, JXD1 and JXC#1.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност на каретката
Типоразмер
Посока на влизане на кабела на двигателя
Вид на двигателя
Максимален въртящ момент (N·m)
Ъгъл на ротация