Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с обратен клапан, метално изпълнение, ъглов - ASB

Endurance is ensured

  • Здрави и устойчиви на въздействието на околната среда - Всички външни части са изработени от метал
  • Монтаж и демонтаж на шлауха по най-лесния начин - повече пространство
  • Ефективност на машината при роботизирани приложения - с около 28 % по-лека от предишната серия.

И още много

  • Околна среда със заваръчни пръски, прах или UV радиация
  • Присъединителна резба: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха: от ф4 до ф12 mm и от ф5/32" до ф1/2"
  • Диапазон на работното налягане: 0,1 до 1 MPa.