Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Хладилен агент с нисък GWP, стандартен тип, регулатор на температурата на циркулиращия флуид – HRSF

Екологична ефективност

  • Оптимизирайте качеството на вашия процес – голяма температурна стабилност, до ±0,1 °C
  • Спокойствие със спазването на изискванията за F-газ – използван е хладилен агент R454C (GWP:146)
  • Вземете това интелигентно решение, което ще ви осигури проактивен контрол – отдалечен контрол за управление на всякакви аномалии или инциденти
  • Разширете обхвата на приложенията си – можете да ги използвате в тежки условия, от -20 до + 45 ºC.

И още много

  • Регулатор на температурата на циркулиращия флуид. Водно или въздушно охлаждане
  • Охлаждаща мощност: от 1.1 до 20.6 kW (50 Hz)
  • Температурна стабилност: ±0.1 °C
  • Задаване на температурен диапазон: 5 ~ 40 °C
  • С функция за загряване и самодиагностика
  • Серийна комуникация.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Охлаждаща мощност
Начин на охлаждане
Резба
Caster Adjuster-Foot
Fluid Fill Port
Свързване за дейонизирана вода
Помпа за високо налягане