Когато инженерите на НИРД от водещи експерти по контрол на автоматизацията на SMC Pneumatics бяха помолени да разработят компактно реле с високо налягане, включващо голям цифров дисплей, за наблюдение както на охлаждащата течност, така и на хидравличните течности - новата серия ISE 70/75 беше идеалният им отговор. Ефективно разширявайки съществуващия обхват на релетата за налягане SMC, тези високоефективни, но леки, регулатори на налягането се предлагат в три опции: ISE 70 за използване с въздух или инертни и негорими газове - наблюдение на зададения диапазон на номиналното налягане между –0,1 до 1MPa и Модели ISE 75 и 75H за употреба с течности, изискващи зададено номинално налягане съответно до 10MPa и 15MPa. С лети алуминиеви тела и 4 опции за управление на настройките, работното състояние може да се види бързо, като се видят силно видимите 10-милиметрови двуцветни двуцветни дисплеи. Предлагат се с 2 или 1 изхода, опции за Rc, NPT или G1 / 4 порта и с фиксирани или избираеми MPa или PSI индикации за налягане, тези релета отговарят както на CE, така и на UL / CSA глобални акредитации и рейтинги на IP67 корпус, което ги прави най-доброто решение при управление с високо налягане.