Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2-Port Solenoid Valve - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Designed to resist

  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Save energy - Power consumption of only 2 watts
  • Ease your installation - Coil can be rotated 360 degrees.

И още много

  • Приложими флуиди: сгъстен въздух, вода, масло
  • Дебит до 700 l/min (вода)
  • Светъл отвор:: 1,6 до 50 mm
  • Присъединяване: 1/8” до 2”
  • Материал на корпуса: неръждаема стомана, месинг или алуминии
  • Материал на бобината: неръждаема стомана.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.