Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Step Motor Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 поръчайте онлайн | SMC България

Продуктов каталог

Step Motor Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1

Step Motor Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link and CC-Link compatible
  • STO sub-function available in IO-Link & EtherCAT version
  • Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector)
  • Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
При търсенето не бяха открити резултати
 
Driver Type
Driver Mounting
Communication Plug Connector
Actuator type
Table Accuracy
Bore Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Lead
Finger Option
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation Angle

Свързани продукти