Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Устойчив на външни въздействия - HRS-R

Engineered to withstand

  • Use it in harsh conditions – IP54 enclosure & metal panel
  • Let it endure high-temperature environments – up to 45 °C
  • Optimise the overall quality of your process – Temperature stability ± 0.1 °C.

И още много

  • Cooling capacity: 1.7 kW to 4.5 kW
  • Set temperature range: 5 to 40 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Large capacity tank.

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Тип резба
Прекъсвач за остатъчен ток
Автоматично допълване с флуид
Голям резервоар за циркулираща течност
Монтирана помпа за високо налягане
Корпус от неръждаема стомана
Units