Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo resistente all’ambiente - HRS-R

Progettato per resistere

  • Utilizzabile in ambienti gravosi – Protezione IP54 & pannello in metallo
  • Resiste ad ambienti ad alta temperatura – fino a 45 °C
  • Ottimizzate la qualità del vostro processo – Stabilità della temperatura ± 0.1 °C.

And much more

  • Capacità di raffreddamento: 1.7 da 4.5 kW
  • Campo temperatura d'esercizio: 5 da 40 °C
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi
  • Serbatoio di capacità elevata.

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Filettatura
Interruttore di dispersione a terra
Rabbocco automatico dell'acqua
Specifiche serbatoio di capacità elevata
Con pompa ad alta pressione
Specifiche pannello in acciaio inox
Unità di misura