Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Нова серия VX2

Нова серия VX2
Промишлените приложения, изискващи двупортов електромагнитен клапан, вече имат опция след пускането на новата ни подобрена серия VX2 клапани. Разработена като част от текущата ни програма за подобряване на продуктите, новата серия VX2, която е подходяща за въздух, среден вакуум, вода или масло, сега предлага значителни предимства в сравнение с предишния ни модел на електромагнитен клапан VX21. Със своя модерен външен външен вид, серията VX2 е с около 10% по-малка и с 30% по-лека в сравнение с нашия стар клапан от серия VX21, благодарение отчасти на нейната смолетса и алуминиева конструкция на корпуса, но въпреки това осигурява около 20% увеличен дебит. Включваща гумена подложка за намаляване на шума на клапаните по време на работа и разполагаща с фитинги за бърза връзка за бърз монтаж, серия VX2 предлага подобрена издръжливост и намалена консумирана мощност - до 20VA.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене