Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Compatible with battery manufacturing
  • Fluid: air
  • Operating pressure range: (internal pilot) 0.1 - 0.7MPa
    (external pilot) -100kPa to 0.7MPa
    (external pilot, pilot pressure range) 0.25 - 0.7MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);
    base mounted 12.6 (0.7)
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &
    surge voltage suppressor: 32ms or less
  • Ambient & fluid temperature: 50°C

Кофигурация на продукт

 
Type of Actuation
Manifold Type
Управление на пилотния въздух
Coil Specifications
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Светрлинна индикация и шумопотискане
Ръчно управление
A, B Port Size
Резба
Опция