Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

High-Precision Digital Pressure Switch ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Изчерпателна информация с един поглед - Едновременно могат да се показват до 3 избираеми стойности (напр. измерена стойност, максимална стойност и минимална стойност)
  • Спестете време благодарение на лесната настройка - налични са 3 режима на настройка
  • В света на IO-Link с решенията на SMC - Цялостното решение от един източник.

И още много

  • Цифров сензор за налягане с висока точност
  • 2-редов, 3-цветен дисплей
  • Приложими флуиди: сгъстен въздух, некорозивен газ, незапалим газ или флуиди с общо предназначение
  • Диапазон на налягането: von -100 до 100 kPa
  • Повторяемост: ±0,2 % F.S.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Номинален обхват на налягането
Изходящи данни
Технически данни
Присъединяване спецификация
Опция 1
Опция 2
Опция 3