Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)S1-XC10, Air Cylinder, Double Acting, Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type

  • Air cylinder, double acting, double rod
  • Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Mountings: basic, foot, flange, trunnion
  • Rod boots and cushions available
  • Auto switch capable for 125mm~200mm bores

Кофигурация на продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал на шлауха
Версия
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход А (Свържете се с нас при нужда от различни ходове от стандартните)
Suffix A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 to ø300))
  []
Suffix B
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой