Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C(D)S1-XC10, Cylinder, dubbelverkande genomgående kolvstång, 4-lägescylinder (rygg mot rygg montage)

  • Cylinder, dubbelverkande, genomgående kolvstång
  • Cylinderstorlekar (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Fästen: basutförande, fotfäste, fläns, svängtapp
  • Kolvstångsbälg och dämpning som tillval
  • Magnetkolv för givare vid 125 mm ~ 200 mm diameter.

Configure your product

 
Magnet
Montage
Tube Material
Typ
Storlek
Gänga
Slaglängd A (För övriga slaglängder, kontakta SMC)
Suffix A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 to ø300))
  []
Suffix B
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number