Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CG1-Z1, Air Cylinder, Standard Type, Single Acting, Spring Return/Extend

  • Standard: Single acting
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Strokes up to 300 mm.

Кофигурация на продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметър
Тип резба
Ход
  []
Действие
Изпълнение в края на буталния прът
Скоба за шарнирен монтаж
Монтажни аксесори към буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Направен по поръчка