Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Pin Cylinder: Single Acting, Spring Return - CJP-Z

Designed for the tightest spaces

  • Намалете размера на машината си - До 23,5 мм дължина (ф4 mm, ход: 5 mm)
  • Адаптирайте го към вашето приложение - Предлага се панелен и вграден тип
  • Намалено време за свързване - Конекторът може да се свърже директно.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф4, ф6, ф10, ф16
  • Ход: от 5 до 15 mm
  • 2 опции за монтаж: Вариант за директен монтаж и монтаж на панел
  • Възможност за монтаж на бързи връзки за шлаух
  • Предлага се заключващо устройство с индикация за състоянието на заключване.

Кофигурация на продукт

 
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
Щуцер за маркуч
Резба на буталния прът
Rod End Cap
Направен по поръчка