Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IR1000/2000/3000-A

IR1000/2000/3000-A
  • Настройка на чувствителност 0,2% F.S; повторяемост ± 0,5% F.S.
  • 3 размера с 3 зададени диапазона на налягане: 0,005 до 0,2 МРа; 0,01 до 0,4 МРа; 0,01 до 0,8 MPa.
  • Консумация на въздух: 1 l / min или по-малко.
  • Максимален обхват на потока: 4000 л / мин.
  • Размери на порта: от 1/8 до 1/2.
  • Стандартни опции: скоба; манометър.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене