Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Angle Seat Valve – JSB

JSB
  • Applicable fluid: air, water, steam
  • Flow rate up to 88.5 (Cv factor)
  • Port size: 3/8" to 2"
  • Body material: stainless steel 316L
  • Actuator material: stainless steel 304
  • Long service, up to 10 million cycles (water and air)
  • Connection type: thread body, clamp or butt weld.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене