Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Low GWP Refrigerant Thermo-chiller/Rack Mount Type – HRRF

Environmentally friendly efficiency, rack-ready design

  • Peace of mind with F-gas compliance – R454C refrigerant used (GWP:146)
  • Save space – Mount multiple equipment units together in a rack
  • Ease your control, service and maintenance – Filters and drainage accessible via front panel
  • Facilitate installation – Built-in filters, flow sensors and bypass piping.

И още много

  • Cooling capacity: 1000 to 1600 W (50 Hz)
  • Set temperature range: 5 to 35 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Serial communication.

Кофигурация на продукт

 
Охлаждаща мощност
Начин на охлаждане
Резба
Захранване
Свързване за дейонизирана вода
Монтирана помпа за високо налягане
Ъглови скоби
Дебитомер