Комбинирайки компактен цилиндър и възможност за въртене цилиндри от серия MK2 са проектирани за затягащи приложения. Притежава интегрирано рамо, което се прибира при изнасяне на пръта напред. Завъртане на 90° по посока или обратно на часовниковата стрелка. Рамо с възможност за настройка на позицията като стандартна опция. MK2 се предлага в 6 типоразмера от 20 mm до 63 mm и дължини на хода от 10 mm до 50 mm.