Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SY100, 3/2 електромагнитен разпределител, директно управление, гумени уплътнения

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Cv фактор: 0.008 стандартно изпълнение;
    0.012 изпълнение за голям дебит
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция: 10ms или по-малко
  • Експлоатационен живот: 100 милиона цикъла (тестове проведени от SMC)
  • Температура на околната среда и флуида: ≤ 50°C

Кофигурация на продукт

 
Функция
Присъединяване
Опции на тялото
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Опция