Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

SY100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, elastomerové těsnění

SY100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, elastomerové těsnění
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch
  • Cv faktor (průtok): 0.008;
    0.012 vysoký průtok provedení
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba: 10ms a méně
  • životnost: 100 milionů cyklů (dle testu životnosti SMC)
  • teplota média a okolí: max. 50°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
funkce
připojení
provedení
napětí
zalité vodiče
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
provedení
Q (CE certifikace)