Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Valves (All Types)

Разпределители (всички видове)
  • (E/N)VFS3000, Директен мотнаж или мотнаж на плоча
  • Тип резба: Rc(PT), NPTF, G(PF)
  • Резбово присъединяване: 1/4, 3/8
  • Максимално работно налягане: 1.0 MPa
  • Температура на флуида: -10°C до 60°C
  • Ръчно задействане: бутон

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене