Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SGC, 2/2 специален вентил за смазочно-охлаждаща течност, външен електромагнитен разпределител с пилотно управление

С предимствата на увеличената производителност и подобрената ефективност на рязане, високоскоростната обработка сега се превръща в общоприета тенденция в индустрията. Един недостатък на този подход обаче е необходимостта от увеличен поток на охлаждащата течност, изискващ допълнителна консумация на енергия. С богат опит в спестяването на енергия, инженерите за научноизследователска и развойна дейност от SMC, водещите световни експерти по автоматизация, разпознаха този проблем и техният нов сериен клапан за охлаждаща течност SGC, с CE и RoHS акредитация, сега предоставя перфектния отговор.Поради уникалния чистач на SGC, уплътнение за изстискване, канал за грес и конструкция от сух лагер, тестовете вече потвърдиха, че експлоатационният живот на клапана ще надхвърли 5 милиона цикъла. Впечатляващо е, че консумацията на енергия също е намалена с до 92%, а скоростта на потока е подобрена с 20 - 30% в сравнение със съществуващата гама VNC на SMC. Допълнителните конструктивни характеристики включват въвеждането на вграден магнит, който позволява да се монтират автоматични сензори, което ви позволява да потвърдите дали клапанът е отворен или затворен.Предлага се като въздушен или пилотен, текущата серия SGC може да бъде поръчана в три размера на корпуса с коефициенти Kv съответно 5,5, 10,1 и 15,7 и нормално затворени или нормално отворени опции. Предлагат се и три спецификации за диапазона на налягане и четири размера на отворите могат да бъдат избрани или в опциите Rc, G, NPT или NPTF.

Кофигурация на продукт

 
Series
Тип разпределител
Материал на уплътнението
Диапазон на налягането
Резба
Присъединяване
Пилотен разпределител
Напрежение
Електрическо присъединяване
Шумопотискане
Ръчно управление
Монтажна позиция на скобата
Сензор за положение на буталото
Свързващ кабел
Брой
Направен по поръчка