Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SGC, Ventil für Kühlmittel, Extern Vorgesteuert

  • Extern Vorgesteuert.
  • Betriebsdrücke bis 16 bar (SGC4, 5, 6 bis 10 bar).
  • Verwendbare Flüssigkeiten: Kühlschmiermittel.
  • Hohe Durchflussraten.
  • Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen.
  • Geringe Leistungsaufnahme (0,35 W).
  • Signalgeber zur Zustandsabfrage können in SGC 2, 3 und 4 montiert werden.