Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LER

Turns endlessly until it finds its place

  • Precise endless rotation – Positioning repeatability ± 0.03 mm. 360º rotation
  • Never lose the position. Reduce machine start-up – Battery-less absolute encoder
  • Stop it when you need it – 90º and 180º external stoppers
  • Enhanced high-speed and acceleration – Up to 420º/s. Up to 3000º/s².

И още много

  • Body size: 10, 30 and 50 mm
  • Rotation angle: 320º (battery-less type) and 360º (standard type)
  • Acceleration: up to 3000 mm/s²
  • Angular speed: up to 420 º/s
  • Step motor type
  • Encoder: incremental & battery-less absolute
  • Compatible controllers: LECP1, LECPA and JXC#1.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност на каретката
Типоразмер
Максимален въртящ момент
Ъгъл на ротация
Вход на кабела за двигателя
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Опции на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори