Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VDW - NEW

VDW - NEW
В SMC непрекъснато инвестираме в научноизследователска и развойна дейност, за да усъвършенстваме и подобрим производителността и функционалността на нашите продукти, както и да разработим нови иновации, за да стимулираме спестяването на енергия и да предоставим конкурентни предимства за нашите клиенти. Повторното стартиране на популярната серия VDW, компактен директно управляван двупортов електромагнитен клапан, е добро представяне на това. Основната характеристика на VDW е неговият IP65 корпус, който предпазва клапана от прах и вода, пръскани от всички посоки. Освен това, с конвенционалния модел с размер с 10% по-малък и по-лек, VDW може да се използва в тесни пространства, което го прави изключително гъвкав. VDW използва по-малко мощност,по-малко от 2,5 W до 3 W в по-големия модел и привидна мощност от 2,5VA и 3VA, в сравнение с подобни продукти. Това го прави идеален за дентални звена, производство на водни завеси и полиране на лещи, които използват въздух, среден вакуум и водни приложения, които не изискват голям поток. Освен това е значително по-тих, благодарение на новия гумен амортисьор. Предлага се в широка гама от корпусни материали с две нови допълнения, алуминий и PPS смола, комбинирани със съществуващите опции от месинг C37 и неръждаема стомана, VDW има и две опции за уплътнителни материали от NBR и FKM.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене