Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VGA342, 3/2 разпределител, пневматично управление

  • Port size: 1/2, 3/4, 1
  • Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
  • Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
  • Operating pressure range: 0.2 to 0.9 MPa
  • Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²

Configure your product

 
External Pilot
Присъединяване
Тип резба
Преход