Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VGA342, Vzduchem ovládaný 3/2 ventil

VGA342, Vzduchem ovládaný 3/2 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Port size: 1/2, 3/4, 1
  • Applicable thread type: Rc, G, NPT, NPTF
  • Type of actuation: Normally open/Normally closed (Changeable)
  • rozsah provozního tlaku: 0.2 to 0.9 MPa
  • Impact/Vibration resistance: 150/50 m/s²

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
typ závitu
funkce