Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VV100

VV100
След заявките за електронна и полупроводникова индустрия за компактен колектор с интегрирани 3-портови електромагнитни клапани, имаме удоволствието да пуснем новата ни серия VV100 интегрирани на плоча. Проектирани с мисъл за спестяване на място и лекота на използване, нашите инженери за научноизследователска и развойна дейност са интегрирали умело два единични 3-портови соленоидни клапана във всяка клапанна станция, като по този начин намаляват общите размери на блока. Чрез възприемането на тази уникална характеристика, VV100 колекторни блокове вече могат да бъдат изградени с дължина до 146,4 mm, като просто се променя дължината на свързващия прът на колектора и чрез добавяне или премахване на броя на приставките (D-sub конектор) или станции с твърд кабел. Икономията на енергия също се взима под внимание, тъй като отделни клапани могат да бъдат поръчани с енергоспестяващо захранване, като стандартно се намалява консумацията на енергия от 0,4 W; до само 0,15W при използване на непрекъснат режим на работа. И тъй като всеки клапан може да бъде изключен ръчно, е гарантирана безопасна поддръжка. Серия VV100 е подходяща както за директен монтаж, така и за монтиране на скоба и може да побере различни размери на шлауха, включително нашите миниатюрни 2 мм фитинги за бърза връзка.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене