Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VXK, 2/2 електромагнитен вентил, директно управление, вграден Y-образен филтър

След индустриалните заявки за, директно управляван 2 портов електромагнитен клапан с дълъг експлоатационен живот, нашите инженери за научноизследователска и развойна дейност са отговорили на предизвикателството с новата ни серия VXK, със своя уникален вграден филтър. Създаден за подобряване на работата на клапаните и за спиране на утечките, интегрираният филтриращ блок от 100 меш филтри от неръждаема стомана на VXK ефективно премахва всякакви чужди вещества в циркулиращите течности, като по този начин защитава оборудването надолу по веригата и в същото време осигурява по-дълъг живот на клапана. Допълнителните предимства на този дизайн, спестяващ пространство, са намаленото време, необходимо за поддръжка, тъй като Y-образният филтър може лесно да се отстрани, без да е необходимо да се разглобяват тръбопроводите. Серията VXK е взаимозаменяема по размер и напрежение на порта с популярната ни гама VX2 соленоиди и споделя много от същите характеристики на изпълнение. Предлага се както в опции за променлив или постоянен ток, така и в нормално затворен и нормално отворен типове клапани, VXK има акредитация на корпуса IP65 и е идеален за използване с въздух, вода, масло или пара при налягане до 3.0MPa и с течност между -20 до + 60 ° C .

Кофигурация на продукт

 
Модел
Номинален размер
Разпределител/тяло конфигурация
Електромагнитен разпределител опции
Опция
Присъединяване
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Шумопотискане
Изправител
Монтажна скоба