Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VXK, 2/2-Wege-Magnetventil mit eingebautem Y-Abscheider

Die Forschungsingenieure von SMC haben den Bedarf der Industrie nach einem wartungsarmen, direktbetätigten 2/2-Wege-Magnetventil mit hoher Leistung bei langer Lebensdauer erkannt und sich dieser Herausforderung mit der Entwicklung der neuen SMC-Serie VXK gestellt, die über einen einzigartigen eingebauten Abscheider verfügt. Die Serie VXK bietet mit ihrer integrierten Filtereinheit aus rostfreiem Stahl mit Maschenweite 100 eine verbesserte Ventilleistung bei gleichzeitiger Leckageverhinderung und entfernt wirksam jegliche Fremdkörper aus dem zirkulierenden Umlaufmedium. Auf diese Weise werden nachgeschaltete Anlagen geschützt und gleichzeitig eine längere Lebensdauer des Ventils gewährleistet. Ein weiterer Vorteil dieses platzsparenden Ventils ist der verringerte Wartungsaufwand, da der Filter inY-Form leicht entfernt werden kann, ohne dabei die Leitungen demontieren zu müssen. Die Serie VXK ist in Bezug auf Anschlussgröße und Spannung austauschbar mit den Magnetventilen der erfolgreichen SMC-Serie VX2, und hat mit dieser eine Vielzahl an Leistungsmerkmalen gemein. Die Serie VXK ist als AC oder DC Ausführung und als drucklos geschlossen oder drucklos geöffnet erhältlich und erfüllt die Schutzklasse IP65. Sie ist geeignet für die Verwendung mit Druckluft, Wasser, Öl oder Dampf bei einem Druck von max. 3.0MPa und einer Medientemperatur von -20 bis +60ºC.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Nennweite
Ventil/Gehäuse Konfiguration
Magnetventil
Option
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Schutzbeschaltung
Vollweggleichrichter
Befestigungselement