Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2 Finger Gripper, Parrallel Style, With Dust Cover, Long Stroke - 25A-MHZL2-X5955

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping force per finger 66 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Кофигурация на продукт

 
Диаметър на буталото ф
Предпазен капак
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой