Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Multistage ejector - ZL

A light efficient push to your suction

  • Подобрена производителност благодарение на ниското тегло и компактния дизайн - Идеалното решение за роботизирани приложения
  • За по-голяма ефективност на вашето приложение - Голям обем на засмукване с 3-стъпален вакуум генератор
  • Широка гама от приложения - По-голям максимален дебит на засмукване
  • Намалете до минимум консумацията на въздух - Сензор за вакуум с функция за пестене на енергия

И още много

  • Енергоспестяващ, голям дебит, 3 стъпален вакуум ежектор
  • Възможност за избор на енергоспестяваща функция с намаление от до 90%.
  • Дебит на засмукващия обем до 600 л/мин, увеличен с 250% в сравнение с едностепенните вакуум ежектори
  • Комбинации от захранващ/обезвъздушаващ вентил
  • Налични варианти за нестандартни среди: хранително-вкусова промишленост
  • Компактен и с ниско тегло.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Max. Suction Flow Rate
Supply Pressure
Vacuum (2/V) Port Size/Supply (1/P) Port Tubing O.D
Exhaust Method
Supply Valve/Release Valve Combination
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Light/Surge Voltage Supprressor
Ръчно управление
Vacuum Pressure Sensor
Изход
Мерни единици
Свързващ кабел
Опция