Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZP3P-TWJT, Suction Cup /Oval Bellows Type, with Adapter

  • Pad Sizes: 15 x 35, 25 x 60, 35 x 80 mm
  • Connection thread: G1/4, G1/8, M5 x 0.8, M8 x 1.25, M10 x 1, M14 x 1, M6 x 1, Rc1/8
  • Shapes: Oval Bellows Type
  • Materials: Silicone Rubber Compliant with FDA21CFRSS1772600 and (EC) No. 1935/2004
  • Blue pad, with thin film skirt and special shaped rib
  • With flat attachment as option to reduce wrinkles.

Кофигурация на продукт

 
Диаметър на вендузата
Принадлежности
Присъединителна резба
Vacuum Inlet