Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Vakuumlösungen von SMC
Mit dem Know-how von SMC erzielt Ihr System die Ergebnisse, die Sie von ihm erwarten. Unsere Experten bieten Ihnen die optimale Lösung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Jahrelange Erfahrung im Bereich der Vakuumanwendungen gepaart mit unserer breiten Produktpalette bieten die perfekte Grundlage, um all Ihre Anforderungen an ein Vakuumsystem zu erfüllen.
SMC unterstützt Sie im gesamten Vakuum-Prozess, von der Filtration und Regulierung bis zum Ende des Produktionsprozesses und bietet Ihnen die effizienteste und energiesparendste Lösung, bei gleichzeitig hoher Performance. Als Komplettanbieter für die Automatisierung bieten wir einzigartige Lösungen: Ventil- und Ejektorkombinationen, drahtlose Systeme, Zylinder mit Vakuum-Saugnapf, Volumenstromverstärker etc.
Bei der Entwicklung eines Vakuumsystems müssen zahlreiche Aspekte beachtet werden. Allen voran sind es wohl die intelligenten Vakuumlösungen, die vorallem durch ihre Funktionsvielfalt punkten. SMC bietet intelligente Ventilinseln, die eine präzise Steuerung und Kommunikation ermöglichen. So können Sie eine Zustandsüberwachungs- und vorausschauende Wartungsstrategie implementieren und Ihre Maschinen an das IIoT anpassen.
Erfahren Sie mehr über Vakuumtechnik mithilfe der Einblicke und dem Know-how unserer Experten zu diesem Thema. Weiterlesen
Mit welchen unserer speziell entwickelten Vakuumlösungen Sie Ihre Produktivität steigern und eine hervorragende Effizienz erreichen können, erfahren Sie hier.
Wählen Sie die Referenzen zur Vervollständigung Ihres Vakuumsystems und prüfen Sie die Verfügbarkeit auf einen Blick
"Angesichts der weltweit rasch steigenden Energiepreise kann es sich niemand leisten, jene Energiesparmöglichkeiten außer Acht zu lassen, die ein korrekt eingestelltes und konfiguriertes Vakuum-Handling-System mit sich bringt. Wenn es um Druck, Volumenstrom, Saugergröße, Anzahl der Saugnäpfe, usw. geht, ist es in Vakuumanwendungen oft eine Frage des Ausprobierens, insbesondere wenn Spezialwerkstücke involviert sind. Warum also nicht die Arbeit den Expertinnen und Experten von SMC überlassen?"
Vakuumsauger
Vakuumerzeuger
Filter
Sensoren
Regler
Kollaborative Roboter
Wenn Sie in einer Roboteranwendung mehrere Werkzeuge einsetzen, sollten Sie sich unbedingt dieses Produkt ansehen.
Nutzen Sie die Vorteile der einseitigen Anschlüsse für eine einfache Installation und Integration in die Schalttafel, mit eingebauten Steckverbindungen und einer maximalen Durchflussmenge von 240 l/min.
Steuern Sie Ihre Anwendung einfach dank der dynamischen Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale und integrierter LED-Anzeige und machen Sie sich bereit für das IIoT mit IO-Link.
Flexible und einfache Lösungen durch die Kombination von Cobots und Endeffektoren Flexibilität, einfache Integration und schneller Betrieb sind 3 Anforderungen an die industrielle Automatisierung. Dies sind exakt jene 3 Merkmale, die kollaborative Roboter – oder Cobots – aufweisen.
Universal Robots
FANUC CORPORATION
OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation
Kawasaki Heavy Industries
Advanced Solutions
Energieeffizienz
Smart Communication
Haben Sie eine Herausforderung? Wir sind bereit dafür! Spezialisierte Lösungen, mit denen SMC Ihnen ermöglicht, alles zu bewältigen, was Sie brauchen.
Erzeugen Sie Blasluft mit hoher Geschwindigkeit, hohem Volumen und niedrigem Druck; reduzieren Sie gleichzeitig den Luftverbrauch um 70 % dank einer leichten, wartungsfreien, einfachen und bedienerfreundlichen Lösung
Geeignet für verschiedene Anwendungen, wie das Ansaugen feuchter Werkstücke, und Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind, mit einer maximalen Betriebstemperatur von 260 °C.
Sparen Sie Platz mit dem Druckluftzylinder, der einen Vakuumkanal in der Kolbenstange bietet, um einen Vakuumsauger bis zu Ø 50 mm zu installieren.
Lernen Sie unsere Lösungen für Energieeffizienz kennen: Sie werden Ihnen dabei helfen, eine gute Energiepolitik für Ihr Unternehmen auf eine sehr intuitive und einfache Weise umzusetzen.
Keine geänderte Ansteuerung erforderlich bei unterschiedlicher Werkstückgeometrie bzw. Werkstücksanordnung. Selbst ohne Werkstück wird durch das Vakuumventil der Zusammenbruch des Vakuums verhindert.
Max. Ansaugvolumenstrom: 74 l/min (ANR). Fernkommunikation, Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Vakuumerzeugern über IO-Link und PROFINET mit IP65-Schutzgehäuse für mittlere/raue Umgebungen.
Max. Saugleistung: 89 l/min (ANR). Hochgradig konfigurierbare integrierte Einheit mit 2-stufigem Vakuumerzeuger, Energiesparfunktion und Schalldämpfer mit hoher Geräuschreduzierung.
Max. Saugleistung: 600 l/min (ANR). Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Vakuumanwendungen mit der 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion.
Max. Saugleistung: 22 l/min (ANR). Energiesparende und kompakte All-in-One-Lösung für End-of-Arm-Tooling.
SMC arbeitet auf zwei Arten an intelligenter Kommunikation: Wir unterstützen unsere Kunden bei spezifischen Lösungen und bieten modernste Produkte, wie z. B. unser einzigartiges drahtloses Feldbussystem sowie unsere große Auswahl an IO-Link-Lösungen, die Ihre Anlage mit intelligenter Digitalisierung und Automatisierung versorgen.
Kompaktes 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil kombiniert mit einem Vakuumerzeuger in einer einzigen Einheit. Die individuelle Druckversorgung mit bis zu 8 Vakuumerzeugern ist hochflexibel und profitiert von der Feldbus-Kommunikation für die Fernsteuerung und Überwachung.
Das drahtlose Feldbussystem ist einzigartig auf dem Markt und ermöglicht den Anschluss von bis zu 1280 Eingängen / 1280 Ausgängen an eine Basis ohne Kommunikationskabel. Eine sichere, robuste und zuverlässige Kommunikation ist gewährleistet.
Von Martina Elsinger, Produktmanagerin Electrical Technology CEE, SMC Austria
Europaweit steigen die Energiepreise stark an. Für sämtliche mit Vakuum-Handling-Systemen ausgerüsteten Fertigungs- und Verfahrensanlagen ist Effizienz das Gebot der Stunde. Wir zeigen Ihnen vier einfache Wege, wie Sie mit der jahrzehntelangen Erfahrung und weitreichenden Expertise von SMC den Energieverbrauch Ihres Vakuumsystems reduzieren können. Denn ein niedrigerer Energieverbrauch pro Hub/Transfer trägt unmittelbar zu Ihrer Unternehmensrentabilität bei und unterstützt gleichzeitig die Anstrengungen der Industrie in Richtung Netto-Null Treibhausgasemission. Weiterlesen
Von Irina Hermann, Product Managerin, SMC Deutschland
Wir alle wissen, dass es bei Vakuumsystemen wesentlich auf die Anwendungs- und Systemkonzeption ankommt. Auch die Art der Vakuumerzeugung, d.h.ob Sie Vakuumerzeuger oder Pumpen zur Erzeugung des Unterdrucks und Beförderung der Werkstücke verwenden, ist entscheidend. Es spielen aber noch viele weitere Systemkomponenten eine wichtige Rolle. Werden sie übersehen, kann dies bedeuten, dass Ihre Vakuumanwendung nicht optimal funktioniert. Weiterlesen
Von Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
Erfahrungsgemäß ist die Performanz Ihres Vakuum-Handling-Systems nur so gut wie die Konfiguration der jeweiligen Anwendung. Diese bezieht sich direkt auf das zu hebende bzw. zu bewegende Werkstück, z. B. auf sein Gewicht oder seine Form. Zudem erfordern auch die Sollzykluszeit und der Hub ihre Berücksichtigung. Erst nach Festlegung dieser Kriterien lässt sich mit dem Vakuumniveau, dem Durchmesser und der Anzahl der Vakuumsauger experimentieren. Nur so kann ein Vakuum-Handling-System entstehen, das mit bestmöglicher Leistung schnell, zuverlässig und energieeffizient arbeitet. Weiterlesen