C(D)M2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
C(D)M2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Online-Produktkatalog
C(D)M2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
Zylinderdurchmesser: 20, 25, 32, & 40 (mm)
Hub von 25 mm bis 500 mm
Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorne und hinten, Gabelbefestigung, Schwenklager
Mit/ohne Faltenbalg
Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen