Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

C(D)M2, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Double acting single rod
  • Bore sizes: 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Strokes from 25mm through 500mm
  • Mounts: basic, foot, front & rear flange, clevis, trunnion
  • With or without rod boot
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Categorias

Sem resultados que correspondam às caracteristicas da busca.