Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

JSXD, 2/2-Wege-Magnetventil, Pilotgesteuertes, N.O.

  • Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
  • Durchfluss bis zu 2200 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 10 bis 50 mm
  • Anschlussgröße: 1/4" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing/ Bronze oder Aluminium
  • Material der Spule: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Ventilausführung
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement