Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador integrado / Modelo con vástago guía – EQYG#H

e-Actuator guiado Simple y sencillo. Soporte extra.

  • Fácil conexión, puesta en marcha y control: e-Actuator con controlador integrado. Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación. Fácil encendido y apagado. Compatible con IO-Link.
  • Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde la última posición. Alto rendimiento.
  • Reduce las emisiones de CO2 – Optimización del motor; menor generación de calor y consumo energético.
  • Mantenimiento reducido – Conectores M12; solo se necesitan 3 cables.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25, 32
  • Tipo de accionamiento por husillo de bolas
  • Carrera: 30 a 300 mm
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 100 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 44 kg
  • Velocidad: hasta 900 mm/s
  • Aceleración horizontal: hasta 10000 mm/s²
  • Aceleración vertical: hasta 5000 mm/s².

Configuración de producto

 
Tamaño
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Posición del controlador
Interfaz (Entrada/Salida paralela/Protocolo de comunicación)