Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque compatible con 64 estaciones, electroválvulas compactas de 5 vías de tipo plug-in – JSY1000/3000-L

Más estaciones, más posibilidades

  • Reduce el cableado, el trabajo de cableado y el número de unidades SI – De 4 a 64 estaciones y 128 puntos de salida
  • Amplía las capacidades de comunicación tanto para el control de propósito general como para sistemas de E/S de seguridad – Compatible con los protocolos PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO‑Link y CIP Safety
  • Ahorra espacio en tu aplicación – Espacio de instalación reducido en hasta 110 mm.

Y mucho más

  • Cableado en serie
  • Base apilable plug-in
  • Caudal: hasta 567 l/min
  • Protección: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros