Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa eléctrica de traslación - LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Preciso. Rápido. Versátil. Cualquier transferencia en formato miniatura

  • Transferencia óptima a medida - Compacto y compatible con el controlador en bloque (LE2S). Elevada rigidez y compatible con el controlador en bloque (LE2SH). Elevada rigidez (LESH). Rígido, preciso y robusto (LESYH)
  • Incrementa la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería; máxima velocidad: 800 mm/s; aceleración/deceleración: 10000 mm/s²
  • Ofrece una notable rigidez y precisión - Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida - Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 8, 16 y 25
  • Motor paso a paso o servo
  • Codificador absoluto o incremental sin batería
  • Carrera: hasta 150 mm
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 12 kg
  • Velocidad: hasta 800 mm/s
  • Aceleración horizontal/vertical: hasta 10000/5000 mm/s²
  • Repetibilidad: ±0,01 mm.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros