Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Compacta - JMHZ2

Compacidad y robustez en pinzas para aplicaciones robóticas

  • Minimiza los momentos de inercia en tu robot – Longitud tan corta como 46,8 mm y peso tan bajo como 31 g
  • Elige tu solución óptima – Modelo de simple y doble efecto disponible
  • Mejora tu rendimiento – Mayores carreras de apertura y puntos de agarre más alejados
  • Obtén una manipulación precisa – Repetibilidad de precisión tan baja como ± 0,01 mm.

Y mucho más

  • Tamaños de diámetro (mm): 8, 12, 16, 20
  • Repetibilidad: ± 0,01 mm
  • Simple efecto / Doble efecto
  • Variantes disponibles para entornos especiales: fabricación de baterías recargables
  • Los detectores magnéticos compactos se pueden montar directamente

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Diámetro
Acción
Opciones de dedo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales