Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

VXZ

VXZ
En SMC nos enorgullece presentar nuestra renovada y versátil serie VXZ de electroválvulas de 2 vías para fluidos industriales. Las válvulas de la serie VXZ son válvulas de mando asistido y presión diferencial cero, por lo que pueden gestionar tanto fluidos a baja presión como bajo vacío. Además, dado que no se requiere aire comprimido para su funcionamiento, son fáciles de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, la serie VXZ resulta ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. El tope de goma hace que sea adecuada para entornos silenciosos, con una vida útil ampliada gracias a su mejorado diseño, como parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de proporcionar ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opción resistente a ozono de baja concentración y opción exenta de aceite, la serie VXZ se comercializa en diversos materiales de cuerpo, con variaciones de conexionado con rosca de ¼" a 1" y conexiones instantáneas de Ø10 a Ø12. Todo esto, unido a las opciones de válvula normalmente cerrada y normalmente abierta y a una mejorada respuesta OFF, hace que la serie VXZ resulte ideal en aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura tales como sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y como válvula de escape en líneas de vacío.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos