Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VXZ

VXZ
Az SMC büszként mutatja be új, többcélú VXZ sorozatú, 2/2-utú mágnesszelep-családját. Elővezérelt, zéró differenciál nyomással, így mind alacsony nyomású közegekkel, mind alacsony nyomású vákuummal működik. Ráadásul ennek okán nem szükséges sűrített levegő a működéshez, ezért egyszerű a beüzemelése is. Akár 27%-kal könnyebb és 4%-kal kisebb a hagyományos modelleknél, ideális szűk helyekre és kis súlyú berendezésekbe. A gumis rugózott szár lehetővé teszi a csendes környezeti körülmények között történő használatot, valamint meghosszabbítja a termék élettartamát, melyhez a továbbfejlesztett konstrukció is hozzájárul. Mindez az energiatakarékosság és a funkcionalitás jegyében történő fejlesztés eredménye, mellyel vevőink versenyelőnyét kívánjuk biztosítani. Rendelkezésre áll alacsony koncentrációjú ózonnak ellenálló és olajmentes kivitelben is, mindezt házanyagok széles skálája egészíti ki. Menetméretek: ¼" - 1", gyorscsatlakozó méretek: Ø10 - Ø12. Alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott kivitelével ideális a levegő, víz, olaj, melegvíz kezelésére, valamint a magas hőmérsékletű olajok hűtési rendszerekben történő használatra.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek