Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VXZ

VXZ
På SMC är vi stolta över att kunna presentera vår uppgraderade multifunktionella 2-ports magnetventil i serie VXZ. VXZ är pilotstyrd och har noll differentialtryck så att den kan hantera både lågtrycksmedia och lågt vakuum och eftersom det inte är beroende av tryckluft för att arbeta är den enkel att installera. VXZ är upp till 27 % lättare och 4 % mindre än konventionella modeller och är idealisk för lätta maskiner och trånga utrymmen. Och en gummibuffert innebär att serien är lämplig för tysta miljöer, med en utökad livslängdsgaranti tack vare sin förbättrade konstruktion, vilket är en del av vårt åtagande att förfina våra produkters prestanda och funktionalitet och driva fram konkurrensfördelar för våra kunder. VXZ-serien finns i varianter som är beständiga mot ozon i låga koncentrationer eller oljefria och finns i ett brett utbud av husmaterial, med varianter på rörgängor från 1/4" till 1" och instickskoppling från Ø10 till Ø12. Tillsammans med normalt stängda eller normalt öppna ventiltyper och en förbättrad OFF-responstid är VXZ idealisk för hantering av luft, vatten, olja, uppvärmt vatten och högtemperaturolja för kylsystem, segmentering av tryckluftsledningar och avluftningsventil i vakuumledningar.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria