Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VXZ

VXZ
В SMC сме горди да представим нашия модернизиран многофункционален 2 портов електромагнитен клапан Серия VXZ . Пилотно управляван, VXZ има нулево диференциално налягане, така че може да се справя както с течности с ниско налягане, така и с нисък вакуум и тъй като не разчита на сгъстен въздух за работа, той е лесен за инсталиране. До 27% по-лек и с 4% по-малък от конвенционалните модели, VXZ е идеален за леки машини и тесни пространства. А гуменият буфер означава, че серията е подходяща за тиха среда, с удължена гаранция за експлоатационен живот благодарение на подобрената си конструкция, което е част от нашия ангажимент да усъвършенстваме работата и функционалността на нашите продукти и да стимулираме конкурентните предимства за нашите клиенти. Предлага се в опции с ниска концентрация, устойчиви на озон и без масло, серията VXZ се предлага в широка гама от корпусни материали, с вариации на присъединителните резби ¼ "до 1" и фитинг за бърза връзка от Ø10 до Ø12. Заедно с нормално затворени или нормално отворени типове клапани и подобрена реакция на изключване, VXZ е идеален за работа с въздух, вода, масло, нагрята вода и високотемпературно масло за охладителни системи, сегментиране на пневматични линии и изпускателен клапан във вакуумни линии.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене