Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

HF1B-ZU*A, Eyector de vacío, Modelo en línea

  • Equipos para la industria alimentaria
  • Caudal máximo: 16 l/min (ANR).
  • Presión máx. de vacío: -90 kPa.
  • Diámetros de boquilla: 0.5 y 0.7 mm.
  • Dimensiones: Longitud total de 52 a 59 mm. Ø 10.4 mm.
  • Peso: 3.9 a 4.3 g.

Configuración de producto

 
Diámetro de boquilla
Presión de vacío
Tamaño de conexión