Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Pneumatikus megfogó kollaboratív robotokhoz – RMH

Működjön együtt és dolgozzon okosabban

  • Tökéletesen illeszkedik a cobotjához – Vezető kooperatív robotgyártók által tanúsítva a robotjaikhoz való használatra
  • Bővítse a felhasználási területét – 3 különböző megfogó kialakítás a pontos alkalmazáshoz igazodva
  • A telepítési és beállítási idő leegyszerűsítése – Az All in one megoldás kézi szerszámváltóval lehetővé teszi a működést 1 levegőellátó cső és 1 elektromos vezeték egyszerű csatlakoztatásával
  • Csökkentse a költségeit – A beépített mágnesszelep akár 80%-os levegőfogyasztást takarít meg a külső telepítéshez képest.

És még sok más

  • A következő együttműködő robotgyártók által tanúsított pneumatikus megfogók: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Kompatibilis az ISO 9409-1-50-4-M6 (Mechanikai interfész:Robotkar rögzítési méretei) szabvánnyal.
    • Plug & play konfiguráció: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION és YASKAWA Electric Corporation.
  • Nagy megfogóerő és merevség a pneumatikus működés miatt:
    • 2 ujjú standard: Akár 72,2 N
    • 3 ujjú megfogó: Akár 130 N
    • 2 ujjú hosszú löket: Akár 90 N.
  • Ismétlési ponotsság: ±0,01 mm
  • Elérhető nyitható védőburkolattal.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához